Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. PS226
  2. PS226 Rollendruckbolzen R201
PS226 Rollendruckbolzen R201

PS226 Rollendruckbolzen R201

  • mit Edelstahlrolle
  • Bauform nach EN 50047
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • mit LED erhältlich
  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
2 Produkte
PS226-Z11-R201

PS226-Z11-R201

Art.-Nr.: 103027969

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS226-T11-R201-3101

PS226-T11-R201-3101

Art.-Nr.: 103043400

2 Ergebnisse gefunden