Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Positionsschalter
  2. PS226

PS226

PS226 Druckbolzen S200

PS226 Druckbolzen S200

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Stößelbreite Ø 8,6 mm
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS226 Rollendruckbolzen R200

PS226 Rollendruckbolzen R200

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS226 Rollendruckbolzen R201

PS226 Rollendruckbolzen R201

  • •mit Edelstahlrolle
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •mit LED erhältlich
  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
Zur Kategorie
PS226 Rollenhebel K200

PS226 Rollenhebel K200

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS226 Rollenhebel K201

PS226 Rollenhebel K201

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS226 Rollenhebel K210

PS226 Rollenhebel K210

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS226 Federstab F230

PS226 Federstab F230

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •Federstabhebel
Zur Kategorie
PS226 Rollenschwenkhebel H200

PS226 Rollenschwenkhebel H200

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS226 Rollenschwenkhebel N200

PS226 Rollenschwenkhebel N200

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS226 Stabschwenkhebel J200

PS226 Stabschwenkhebel J200

  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS226 Stabschwenkhebel J203

PS226 Stabschwenkhebel J203

  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
Zur Kategorie
PS226 Winkelhebel K230

PS226 Winkelhebel K230

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS226 Winkelhebel K240

PS226 Winkelhebel K240

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS226 Winkelhebel K250

PS226 Winkelhebel K250

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie