Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. PS226
  2. PS226 Druckbolzen S200
PS226 Druckbolzen S200

PS226 Druckbolzen S200

  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50047
  • Stößelbreite Ø 8,6 mm
  • mit LED erhältlich
12 Produkte
PS226-T02-S200

PS226-T02-S200

Art.-Nr.: 103015074

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS226-T11-S200

PS226-T11-S200

Art.-Nr.: 103015073

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS226-T12-S200

PS226-T12-S200

Art.-Nr.: 103015075

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS226-Z02-S200

PS226-Z02-S200

Art.-Nr.: 103015049

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS226-Z11-S200

PS226-Z11-S200

Art.-Nr.: 103015048

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS226-Z12-S200

PS226-Z12-S200

Art.-Nr.: 103015050

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS226-T02H-S200

PS226-T02H-S200

Art.-Nr.: 103027440

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS226-T03-S200

PS226-T03-S200

Art.-Nr.: 103015912

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS226-T11UE-S200

PS226-T11UE-S200

Art.-Nr.: 103027439

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS226-T20-S200

PS226-T20-S200

Art.-Nr.: 103027437

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS226-T21-S200

PS226-T21-S200

Art.-Nr.: 103027438

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS226-Z11R-S200

PS226-Z11R-S200

Art.-Nr.: 103031868

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

12 Ergebnisse gefunden