Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 235
  2. 235 Winkelhebel K4
235 Winkelhebel K4

235 Winkelhebel K4

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
7 Produkte
TK4 235-02Z

TK4 235-02Z

Art.-Nr.: 151091566

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TK4 235-11Z

TK4 235-11Z

Art.-Nr.: 151091564

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TK4 235-20Z

TK4 235-20Z

Art.-Nr.: 151091565

Positionsschalter

ZK4 235-11Z-M20

ZK4 235-11Z-M20

Art.-Nr.: 151169325

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK4 235-11zr-1816

ZK4 235-11zr-1816

Art.-Nr.: 151204926

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK4 235-02Z

ZK4 235-02Z

Art.-Nr.: 151149553

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK4 235-11Z-2716-1

ZK4 235-11Z-2716-1

Art.-Nr.: 157000170

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

7 Ergebnisse gefunden