Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 235
  2. 235 Federstabhebel AF
235 Federstabhebel AF

235 Federstabhebel AF

  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • in alle Richtungen auslenkbar
  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
1 Produkte
ZAF 235-11Z

ZAF 235-11Z

Art.-Nr.: 153004136

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

1 Ergebnisse gefunden