Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 236
  2. 236 Rollenschwenkhebel 7H
236 Rollenschwenkhebel 7H

236 Rollenschwenkhebel 7H

  • Kunststoffgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • schutzisoliert
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
41 Produkte
TV7H 236-02ZH

TV7H 236-02ZH

Art.-Nr.: 101145102

Positionsschalter

TV7H 236-11Z-2079-2

TV7H 236-11Z-2079-2

Art.-Nr.: 151217782

Positionsschalter

TV7H 236-11Z-2622/1894

TV7H 236-11Z-2622/1894

Art.-Nr.: 153035231

Positionsschalter

ZV7H 236-02z-RVA-2622

ZV7H 236-02z-RVA-2622

Art.-Nr.: 153002971

Positionsschalter

ZV7H 236-11z-2272/2654

ZV7H 236-11z-2272/2654

Art.-Nr.: 151210816

Positionsschalter

ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654

ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654

Art.-Nr.: 151211006

Positionsschalter

TV7H 236-02Z

TV7H 236-02Z

Art.-Nr.: 151092338

Positionsschalter

TV7H 236-02Z-M16-1894

TV7H 236-02Z-M16-1894

Art.-Nr.: 151108066

Positionsschalter

TV7H 236-11Z-1058

TV7H 236-11Z-1058

Art.-Nr.: 151100690

Positionsschalter

TV7H 236-11Z-M16

TV7H 236-11Z-M16

Art.-Nr.: 151175174

Positionsschalter

TV7H 236-11Z-M16-1894

TV7H 236-11Z-M16-1894

Art.-Nr.: 151180578

Positionsschalter

TV7H 236-11Z-M20

TV7H 236-11Z-M20

Art.-Nr.: 151168168

Positionsschalter

TV7H 236-11Z-M20-1894

TV7H 236-11Z-M20-1894

Art.-Nr.: 151181555

Positionsschalter

ZV7H 236-02Z

ZV7H 236-02Z

Art.-Nr.: 151120107

Positionsschalter

ZV7H 236-11Z-1058

ZV7H 236-11Z-1058

Art.-Nr.: 151112656

Positionsschalter

ZV7H 236-11Z-M16

ZV7H 236-11Z-M16

Art.-Nr.: 151156582

Positionsschalter

ZV7H 236-11Z-M20

ZV7H 236-11Z-M20

Art.-Nr.: 151156069

Positionsschalter

ZV7H 236-11Z-M20-1297

ZV7H 236-11Z-M20-1297

Art.-Nr.: 151167095

Positionsschalter

ZV7H 236-11z-1058/2654

ZV7H 236-11z-1058/2654

Art.-Nr.: 151213805

Positionsschalter

ZV7H 236-02z-2079-2

ZV7H 236-02z-2079-2

Art.-Nr.: 151218066

Positionsschalter

TV7H 236-02z-2079-2

TV7H 236-02z-2079-2

Art.-Nr.: 151218067

Positionsschalter

ZV7H 236-11Z-2622

ZV7H 236-11Z-2622

Art.-Nr.: 153006616

Positionsschalter

TV7H 236-20Z-2622

TV7H 236-20Z-2622

Art.-Nr.: 153006619

Positionsschalter

TV7H 236-11Z-RVA-2622/1894

TV7H 236-11Z-RVA-2622/1894

Art.-Nr.: 153038282

Positionsschalter

41 Ergebnisse gefunden