Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 335
  2. 335 Winkelhebel K
335 Winkelhebel K

335 Winkelhebel K

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Bauform nach EN 50041
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
4 Produkte
TK 335-11Z-RMS

TK 335-11Z-RMS

Art.-Nr.: 151085435

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK 335-11Z-M20

ZK 335-11Z-M20

Art.-Nr.: 151168111

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK 335-11Z-RMS

ZK 335-11Z-RMS

Art.-Nr.: 151094960

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK 335-11Z-NPT

ZK 335-11Z-NPT

Art.-Nr.: 151091763

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

4 Ergebnisse gefunden