Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 335
  2. 335 Rollenschwenkhebel 3H
335 Rollenschwenkhebel 3H

335 Rollenschwenkhebel 3H

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Bauform nach EN 50041
11 Produkte
T4V3H 335-02Z-1583-2

T4V3H 335-02Z-1583-2

Art.-Nr.: 101122559

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V3H 335-11Z-1583-2

T4V3H 335-11Z-1583-2

Art.-Nr.: 101134712

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V3H 335-11Z-1583-2/1763-2

T4V3H 335-11Z-1583-2/1763-2

Art.-Nr.: 151106102

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V3H 335-11Z-1795/-1583-2

T4V3H 335-11Z-1795/-1583-2

Art.-Nr.: 101114037

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V3H 335-11Z-1795/2444

T4V3H 335-11Z-1795/2444

Art.-Nr.: 101175304

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V3H 335-11Z-M20-1795/1583-2

T4V3H 335-11Z-M20-1795/1583-2

Art.-Nr.: 101168112

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V3H 335-20Z-RMS-1583-2

T4V3H 335-20Z-RMS-1583-2

Art.-Nr.: 101150766

Positionsschalter

TV3H 335-01/01Z-1172-1583-2

TV3H 335-01/01Z-1172-1583-2

Art.-Nr.: 101149474

Positionsschalter

Z4V3H 335-11Z-1583-2

Z4V3H 335-11Z-1583-2

Art.-Nr.: 151100217

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V3H 335-11Z-2292-2

Z4V3H 335-11Z-2292-2

Art.-Nr.: 153003853

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V3H 335-11Z-RMS-1583-2

Z4V3H 335-11Z-RMS-1583-2

Art.-Nr.: 151164844

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

11 Ergebnisse gefunden