Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
USA
EN
Schmersal
  1. 335
  2. 335 Rollenschwenkhebel 7H-2138
335 Rollenschwenkhebel 7H-2138

335 Rollenschwenkhebel 7H-2138

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Bauform nach EN 50041
28 Produkte
T4V7H 335-02Z-2138

T4V7H 335-02Z-2138

Art.-Nr.: 151136517

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V7H 335-02Z-RMS-2138

T4V7H 335-02Z-RMS-2138

Art.-Nr.: 151177238

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V7H 335-03Z-1172/2138

T4V7H 335-03Z-1172/2138

Art.-Nr.: 151216939

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V7H 335-03Z-2138

T4V7H 335-03Z-2138

Art.-Nr.: 151196214

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V7H 335-03ZH-2138

T4V7H 335-03ZH-2138

Art.-Nr.: 151215109

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V7H 335-03Z-RMS-2138

T4V7H 335-03Z-RMS-2138

Art.-Nr.: 151155760

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V7H 335-11Z-M20-2138

T4V7H 335-11Z-M20-2138

Art.-Nr.: 151172195

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V7H 335-11ZUE-2138

T4V7H 335-11ZUE-2138

Art.-Nr.: 101180021

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V7H 335-12Z-M20-2138

T4V7H 335-12Z-M20-2138

Art.-Nr.: 151171231

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V7H 335-12Z-RMS-2138

T4V7H 335-12Z-RMS-2138

Art.-Nr.: 153012196

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V7H 335-12ZUE-2138

T4V7H 335-12ZUE-2138

Art.-Nr.: 151180271

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V7H 335-20Z-2138

T4V7H 335-20Z-2138

Art.-Nr.: 151158592

Positionsschalter

TV7H 335-01/01Z-2138

TV7H 335-01/01Z-2138

Art.-Nr.: 151128520

Positionsschalter

Z4V7H 335-02Z-1058/2138

Z4V7H 335-02Z-1058/2138

Art.-Nr.: 151183949

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V7H 335-02Z-2138

Z4V7H 335-02Z-2138

Art.-Nr.: 151147045

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V7H 335-02Z-RMS-1172/2138

Z4V7H 335-02Z-RMS-1172/2138

Art.-Nr.: 153015295

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V7H 335-02Z-RVA-1637/2138/2272/2654

Z4V7H 335-02Z-RVA-1637/2138/2272/2654

Art.-Nr.: 153011366

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V7H 335-02Z-RVA-3163

Z4V7H 335-02Z-RVA-3163

Art.-Nr.: 153053667

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V7H 335-02Z-ST-2138

Z4V7H 335-02Z-ST-2138

Art.-Nr.: 153007550

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V7H 335-11Z-1637/2138

Z4V7H 335-11Z-1637/2138

Art.-Nr.: 151209161

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V7H 335-11Z-2138

Z4V7H 335-11Z-2138

Art.-Nr.: 151122714

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V7H 335-11z-2138-2

Z4V7H 335-11z-2138-2

Art.-Nr.: 153008274

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V7H 335-11Z-G24-M20-RMS-2138

Z4V7H 335-11Z-G24-M20-RMS-2138

Art.-Nr.: 151154487

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V7H 335-11Z-G24-ST-RMS-2138

Z4V7H 335-11Z-G24-ST-RMS-2138

Art.-Nr.: 133026003

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

28 Ergebnisse gefunden