Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 355
  2. 355 Rollenhebel K
355 Rollenhebel K

355 Rollenhebel K

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • Schaltpunkte nach EN 50041
7 Produkte
ZK 355-11Z-M20

ZK 355-11Z-M20

Art.-Nr.: 151166262

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK 355-11Z-U180-M20

ZK 355-11Z-U180-M20

Art.-Nr.: 151173246

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZK 355-11Z-U270

ZK 355-11Z-U270

Art.-Nr.: 101114997

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TK 355-11ZUE

TK 355-11ZUE

Art.-Nr.: 101093095

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TK 355-11Z

TK 355-11Z

Art.-Nr.: 151084121

Positionsschalter

TK 355-11Z-NPT

TK 355-11Z-NPT

Art.-Nr.: 101101792

Positionsschalter

TK 355-11Z-U180

TK 355-11Z-U180

Art.-Nr.: 101104537

Positionsschalter

7 Ergebnisse gefunden