Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 355
  2. 355 Rollenschwenkhebel 7H
355 Rollenschwenkhebel 7H

355 Rollenschwenkhebel 7H

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • Schaltpunkte nach EN 50041
13 Produkte
T4V7H 355-02Z-1583-2

T4V7H 355-02Z-1583-2

Art.-Nr.: 101181001

Positionsschalter

T4V7H 355-02Z-M20

T4V7H 355-02Z-M20

Art.-Nr.: 151169624

Positionsschalter

T4V7H 355-03Z

T4V7H 355-03Z

Art.-Nr.: 101172663

Positionsschalter

T4V7H 355-11Z

T4V7H 355-11Z

Art.-Nr.: 151082480

Positionsschalter

T4V7H 355-12Z-M20

T4V7H 355-12Z-M20

Art.-Nr.: 151173081

Positionsschalter

T4V7H 355-12ZUE

T4V7H 355-12ZUE

Art.-Nr.: 151148300

Positionsschalter

T4V7H 355-20Z

T4V7H 355-20Z

Art.-Nr.: 151082481

Positionsschalter

T4V7H 355-20Z-RMS

T4V7H 355-20Z-RMS

Art.-Nr.: 151147555

Positionsschalter

TV7H 355-01/01Z

TV7H 355-01/01Z

Art.-Nr.: 151084125

Positionsschalter

Z4V7H 355-02Z

Z4V7H 355-02Z

Art.-Nr.: 151082491

Positionsschalter

Z4V7H 355-11Z-M20

Z4V7H 355-11Z-M20

Art.-Nr.: 151168155

Positionsschalter

Z4V7H 355-11Z-M20-RMS

Z4V7H 355-11Z-M20-RMS

Art.-Nr.: 151166833

Positionsschalter

Z4V7H 355-11Z-RMS-1637

Z4V7H 355-11Z-RMS-1637

Art.-Nr.: 101181434

Positionsschalter

13 Ergebnisse gefunden