Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Sicherheits-Lichtvorhänge/-Lichtgitter
  2. Sicherheits-Lichtgitter

Sicherheits-Lichtgitter

SLG440COM

SLG440COM

  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Status und Diagnose via App mit Bluetooth
  • •Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • •Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
  • •Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • •Aktive Einrichthilfe integriert
  • •Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)
Zur Kategorie
SLG440

SLG440

  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • •Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
  • •Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • •Aktive Einrichthilfe integriert
  • •Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)
Zur Kategorie
SLG440AS-i

SLG440AS-i

  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • •Reichweite 0,3 m … 12 m
  • •Parametrierbare Ausblend-Funktionen
  • •Statusleuchte integriert
Zur Kategorie
SLG445

SLG445

  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • •Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
  • •Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • •Aktive Einrichthilfe integriert
  • •Multifunktional
Zur Kategorie
SLG240COM

SLG240COM

  • •Sicherheitstyp 2 gemäß IEC 61496-1
  • •Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • •Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
  • •Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • •Aktive Einrichthilfe integriert
Zur Kategorie
SLG 420

SLG 420

  • •Schutzart IP67
  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
Zur Kategorie