Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. AZM190
  2. AZM 190
Archiv
AZM 190

AZM 190

  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Anfahrkopf 4 x 90º drehbar
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Anschlussraum
  • Schmale Bauform, besonders für die Anbringung an Drehtüren, Aluminiumprofilen und Umzäunungen geeignet
  • Verschlussmechanismus gegen das Eindringen von Schmutz
  • Schraubklemmenanschluss
9 Produkte
AZM190-11/01RK-24VDC
Archiv

AZM190-11/01RK-24VDC

Art.-Nr.: 131029937

Sicherheitszuhaltung

AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20
Archiv

AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20

Art.-Nr.: 101155679

Sicherheitszuhaltung

AZM190-B5
Archiv

AZM190-B5

Art.-Nr.: 101029966

Betätiger

AZM190-11/01RKAT-24VDC
Archiv

AZM190-11/01RKAT-24VDC

Art.-Nr.: 103034469

Sicherheitszuhaltung

MP190
Archiv

MP190

Art.-Nr.: 101029969

Montageplatte

MP190-V
Archiv

MP190-V

Art.-Nr.: 103009486

Montageplatte

MP190-VD
Archiv

MP190-VD

Art.-Nr.: 103009487

Montageplatte

AZM190-02/01RK-48VAC
Archiv

AZM190-02/01RK-48VAC

Art.-Nr.: 133016950

Sicherheitszuhaltung

AZM190-11/01RKAE0-115VAC
Archiv

AZM190-11/01RKAE0-115VAC

Art.-Nr.: 133006287

Sicherheitszuhaltung

9 Ergebnisse gefunden