Sicherheitsmonitor für 2 AS-i Kreise integriert, 256 Devices
2-fach AS-i Netzteilentkopplung mit 2 x 4 A integriert; 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise möglich
Diagnoseschnittstelle: RS 232; alternativ über Ethernet Anschluss; Web-Server integriert
Steuert bis zu 16 Freigabekreise, - 2 Freigaben mit Relaiskontakten 30 V / 3 A AC/DC integriert - 2 Freigaben mit Halbleiterausgängen 30 V / 0,5 A DC integriert