Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. EX-235 Metallgehäuse mit Betätiger
  2. EX-235 Winkelhebel 3K
Archiv
EX-235 Winkelhebel 3K

EX-235 Winkelhebel 3K

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
3 Produkte
EX-T3K 235-11Z-3D
Archiv

EX-T3K 235-11Z-3D

Art.-Nr.: 103003555

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

EX-Z3K 235-11Z-RVA-3D
Archiv

EX-Z3K 235-11Z-RVA-3D

Art.-Nr.: 101195422

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

EX-Z3K 235-11Z-RVA-3D
Archiv

EX-Z3K 235-11Z-RVA-3D

Art.-Nr.: 151195422

3 Ergebnisse gefunden