Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. EX Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion
  2. EX-235 Metallgehäuse mit Betätiger

EX-235 Metallgehäuse mit Betätiger

Archiv
EX-235 Druckbolzen S

EX-235 Druckbolzen S

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • •Ex-Zone 2 und 22
Zur Kategorie
Archiv
EX-235 Druckbolzen mit Zentralbefestigung 4S

EX-235 Druckbolzen mit Zentralbefestigung 4S

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
Zur Kategorie
Archiv
EX-235 Rollendruckbolzen R

EX-235 Rollendruckbolzen R

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
Zur Kategorie
Archiv
EX-235 Rollendruckbolzen mit Zentralbefestigung 4R

EX-235 Rollendruckbolzen mit Zentralbefestigung 4R

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
Zur Kategorie
Archiv
EX-235 Rollenhebel 1R

EX-235 Rollenhebel 1R

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
Zur Kategorie
Archiv
EX-235 Rollenhebel K

EX-235 Rollenhebel K

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
Zur Kategorie
Archiv
EX-235 Winkelhebel 3K

EX-235 Winkelhebel 3K

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • •Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
Zur Kategorie
Archiv
EX-235 Winkelhebel 4K

EX-235 Winkelhebel 4K

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • •Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
Zur Kategorie
Archiv
EX-235 Winkelhebel K4

EX-235 Winkelhebel K4

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
Zur Kategorie
Archiv
EX-235 Rollenschwenkhebel 1H

EX-235 Rollenschwenkhebel 1H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
Archiv
EX-235 Rollenschwenkhebel 7H

EX-235 Rollenschwenkhebel 7H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
Archiv
EX-235 Rollenschwenkhebel 7H-2138

EX-235 Rollenschwenkhebel 7H-2138

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
Archiv
EX-235 Stabschwenkhebel 10H

EX-235 Stabschwenkhebel 10H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
Archiv
EX-235 Rollenschwenkhebel 12H

EX-235 Rollenschwenkhebel 12H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie
Archiv
EX-235 Rollenschwenkhebel 14H

EX-235 Rollenschwenkhebel 14H

  • •Metallgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • •Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Zur Kategorie