Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. EX-235 Metallgehäuse mit Betätiger
  2. EX-235 Rollenschwenkhebel 7H
Archiv
EX-235 Rollenschwenkhebel 7H

EX-235 Rollenschwenkhebel 7H

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
4 Produkte
EX-TV7H 235-11Z-3D
Archiv

EX-TV7H 235-11Z-3D

Art.-Nr.: 101208789

EX-Positionsschalter

EX-ZV7H 235-11Z-3D
Archiv

EX-ZV7H 235-11Z-3D

Art.-Nr.: 101206016

EX-Positionsschalter

EX-ZV7H 235-11Z-3D
Archiv

EX-ZV7H 235-11Z-3D

Art.-Nr.: 151206016

EX-Positionsschalter

EX-TV7H 235-11Z-3D
Archiv

EX-TV7H 235-11Z-3D

Art.-Nr.: 151208789

EX-Positionsschalter

4 Ergebnisse gefunden