Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Sicherheits-Sensoren (Archiv)
  2. CSS 300
Archiv
CSS 300

CSS 300

  • Es können maximal 31 Sensoren in Reihe geschaltet werden.
  • Steckverbinder M12, 8-polig
  • Ø M30
  • große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
  • integrierte Querschluss-, Drahtbruch-, Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in den Schaltschrank
  • Sicherheits-Sensor auch hinter V4A-Abdeckungen einbaubar
  • Kunststoffgehäuse
2 Produkte
Archiv
CSS 11-300-SD-M-ST

CSS 11-300-SD-M-ST

Art.-Nr.: 101213905

Elektronischer Sicherheits-Sensor

Archiv
CSS 11-300-D-M-ST

CSS 11-300-D-M-ST

Art.-Nr.: 101213904

Elektronischer Sicherheits-Sensor

2 Ergebnisse gefunden