Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Archiv
  2. Sicherheits-Sensoren (Archiv)

Sicherheits-Sensoren (Archiv)

Archiv
BNS 16

BNS 16

Zur Kategorie
Archiv
BNS 30

BNS 30

Zur Kategorie
Archiv
BNS 33

BNS 33

Zur Kategorie
Archiv
BNS 33S

BNS 33S

Zur Kategorie
Archiv
BNS 36

BNS 36

Zur Kategorie
Archiv
BNS 120

BNS 120

Zur Kategorie
Archiv
BNS 180

BNS 180

Zur Kategorie
Archiv
BNS 250

BNS 250

Zur Kategorie
Archiv
BNS 260

BNS 260

Zur Kategorie
Archiv
BNS 300

BNS 300

Zur Kategorie
Archiv
BNS 303

BNS 303

Zur Kategorie
Archiv
CSS 16

CSS 16

  • •HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: RSS16)
  • •Kunststoffgehäuse
  • •berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • •versetzt anfahrbar
  • •55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • •große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • •max. Länge der Sensorkette 200 m
  • •Frühwarnung im Einsatz beim Erreichen des Hysteresebereichs
  • •selbstüberwachte Reihenschaltung von 16 Sensoren
  • •2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
Zur Kategorie
Archiv
CSS 34

CSS 34

  • •1 x Anschlussleitung 8-polig
  • •kopfseitige Betätigung
  • •serieller Diagnoseausgang
  • •Es können maximal 31 Sensoren in Reihe geschaltet werden.
Zur Kategorie
Archiv
CSP 34

CSP 34

  • •HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: RSS 36 I)
  • •Kunststoffgehäuse
  • •berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • •Manipulationsschutz duch paarweise Codierung von Sicherheits-Sensor und Betätiger
  • •versetzt anfahrbar
  • •große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • •max. Länge der Sensorkette 200 m
  • •2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
  • •integrierte Querschluss-, Drahtbruch-, Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in den Schaltschrank
Zur Kategorie
Archiv
CSS 180

CSS 180

Zur Kategorie
Archiv
CSS 300

CSS 300

  • •Es können maximal 31 Sensoren in Reihe geschaltet werden.
  • •Steckverbinder M12, 8-polig
  • •Ø M30
  • •große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • •max. Länge der Sensorkette 200 m
  • •2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
  • •integrierte Querschluss-, Drahtbruch-, Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in den Schaltschrank
  • •Sicherheits-Sensor auch hinter V4A-Abdeckungen einbaubar
  • •Kunststoffgehäuse
Zur Kategorie
Archiv
RSS 16 image

RSS 16

Zur Kategorie
Archiv
RSS 36

RSS 36

Zur Kategorie