CST 180-2 KPL.
Artikelnummer:
101179574
CST 180-2 KPL.
Artikelnummer:
101179574
- Betätiger können den Sicherheits-Sensor seitlich und von vorn anfahren
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
CST 180-2 KPL. |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101179574 |
EAN (European Article Number) |
4030661314952 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Hinweis: Sensor und Betätiger müssen getrennt bestellt werden. |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff |
Bruttogewicht |
16 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Betätiger |
M18 |
Breite des Betätigers |
25 mm |
Lieferumfang
Lieferumfang |
1x Betätiger CST 180-2 |
Lieferumfang des Montagematerials |
2x Muttern M18 |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.04.2024, 04:43