schmersal_s_icon.png

EF303F.1

Artikelnummer: 101022140

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Flachsteckanschluss
  • Montageflansch-Position 1
  • 11-12; 23-24 (Kontaktbezeichnung)
  • für NOT-HALT geeignet

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

EF303F.1

Artikelnummer (Bestellnummer)

101022140

EAN (European Article Number)

4030661463629

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-13-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-13-02

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000041

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000041

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Ausführung

Kontaktelement

Bauform

Schleichschaltung

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Bruttogewicht

19 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Für NOT-HALT geeignet

Ja

Anzahl der Öffner

1

Anzahl der Schließer

1

Mechanische Daten

Montageanweisung

aufsteckbar

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Zwangsöffnungsweg

2 mm

Kontaktöffnungsweite

3 mm Schließer (NO)
3 mm Öffner (NC)

Hinweis (Prelldauer)

Prelldauer bei einer Betätigungsgeschwindigkeit von 100 mm/s

Montageflansch-Position

1

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Flachsteckanschluss

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

46 mm

Breite

10 mm

Tiefe

60 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart des Schaltraumes

IP40

Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse

IP20

Umgebungstemperatur

-25 ... +80 °C

Schockfestigkeit

110 g / 4 ms

Erschütterungsfestigkeit

Erschütterungsfestigkeit: 20 g / 10 … 200 Hz

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

400 V

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

8 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

5 A

Kleinspannungstauglichkeit

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Schaltelement

Öffner (NC), Schließer (NO)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Prelldauer, maximum

5 ms

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Kontaktbezeichnung

11-12

23-24

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 10.07.2025, 08:24