ELDEKGB24
Artikelnummer:
101167382
ELDEKGB24
Artikelnummer:
101167382
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Federkraftklemmen
- Montageflansch-Position 3
- gelbe LED
- 24 VAC/DC
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ELDEKGB24 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101167382 |
EAN (European Article Number) |
4030661463759 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000204 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000204 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Ausführung |
LED-Modul |
Bauform |
Mit integrierter LED |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
beliebig |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Bruttogewicht |
20 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, allgemein |
Ja |
Mechanische Daten
Montageanweisung |
aufsteckbar |
Montageflansch-Position |
3 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Federkraftklemme |
Anschlussbezeichnung |
EN 50005 EN 50013 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
2 x 0,08 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
46 mm |
Breite |
10 mm |
Tiefe |
51 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse |
IP20 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +80 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
440 V |
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VAC |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Kontaktbezeichnung |
X1 - X2 |
Zustandsanzeige
Farbe der LED |
gelb |
Hinweis (LED-Zustandsanzeige) |
Versorgungsspannung UB: 24 VAC/DC |
Sprachfilter
Datenblatt
CCC Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Kontaktbild
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.04.2024, 06:55