EX-AZ 335-12ZK-3D
Artikelnummer:101186429
Archiv

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- 3 Kontakte
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- hohe Lebensdauer
- flächig montierbar
- Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
- Befestigungsmaße nach EN 50041
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
- Quer- und Langlöcher
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungEX-AZ 335-12ZK-3D
Artikelnummer (Bestellnummer)101186429
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002592
ETIM Nummer, Version 6.0EC002592
Explosionsschutz
Explosionsschutz-Zonen22
Explosionsschutz-Kategorie3D
Explosionsschutz-KennzeichnungEx tD A22 IP67 T90°C X
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht300g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Hinweis (B10D Schließer (NO))bei 10% Ie und ohmscher Last
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Rastkraft5N
Zwangsöffnungsweg10,7mm
Zwangsöffnungskraft, minimum5N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum6mm
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum12mm
Anschlussquerschnitt, minimum0.75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors38mm
Breite des Sensors40,5mm
Höhe des Sensors114mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-20 ... +60 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
SchaltelementSchließer (NO), Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.Ex-geprüfte Kabelverschraubung
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Durch Verdrehen des Vorsatzes um 4 x 90° sind 8 Anfahrebenen möglich. Hierzu wird ein Torx-Schraubendreher T10 benötigt. Der Betätigungskopf ist bei gelöster Schraube nicht verlierbar, dadurch ist der Schalter nicht manipulierbar.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.11.2026, 02:27