Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. EX Sicherheitssch.mit getrenn. Betätiger
  2. EX-AZ 335
Archiv
EX-AZ 335

EX-AZ 335

  • Metallgehäuse
  • 3 Kontakte
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • hohe Lebensdauer
  • flächig montierbar
  • Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
  • Quer- und Langlöcher
2 Produkte
Archiv
EX-AZ 335-12ZK-3D

EX-AZ 335-12ZK-3D

Art.-Nr.: 101186429

EX-Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Archiv
EX-AZ 335-12ZRK-3D

EX-AZ 335-12ZRK-3D

Art.-Nr.: 101189286

EX-Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

2 Ergebnisse gefunden