Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Ex-Schaltgeräte
  2. EX Sicherheitssch.mit getrenn. Betätiger

EX Sicherheitssch.mit getrenn. Betätiger

Archiv
EX-AZ 335

EX-AZ 335

  • •Metallgehäuse
  • •3 Kontakte
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •hohe Lebensdauer
  • •flächig montierbar
  • •Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50041
  • •hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • •1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • •Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
  • •Quer- und Langlöcher
Zur Kategorie
Archiv
EX-AZ 355

EX-AZ 355

  • •Metallgehäuse
  • •Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • •3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • •66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • •hohe Lebensdauer
  • •flächig montierbar
  • •hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • •3 Kontakte
  • •Quer- und Langlöcher
  • •Befestigungsmaße nach EN 50041
Zur Kategorie
Archiv
EX-AZ 415

EX-AZ 415

  • •einstellbare Kugelrastung bis 500 N
  • •2 Schalter in einem Gehäuse mit prinzipverschiedener Betätigung
  • •103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
  • •2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • •Betätiger federnd
  • •hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • •Metallgehäuse
  • •hohe Lebensdauer
Zur Kategorie
Archiv
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350

Zur Kategorie