Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. EX Sicherheitssch.mit getrenn. Betätiger
  2. EX-AZ 355
Archiv
EX-AZ 355

EX-AZ 355

  • Metallgehäuse
  • Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • hohe Lebensdauer
  • flächig montierbar
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • 3 Kontakte
  • Quer- und Langlöcher
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
1 Produkte
Archiv
EX-AZ 355-12ZK-3D

EX-AZ 355-12ZK-3D

Art.-Nr.: 101186431

EX-Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

1 Ergebnisse gefunden