Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Sicherheitszuhaltung
  2. EX-AZM 415
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • Ex-Zone 22
  • Metallgehäuse
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Zuhaltekraft 3500N
  • 2 Schalter in einem Gehäuse
  • einstellbare Kugelrastung bis 400 N
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • problemloses Öffnen verspannter Türen durch Kniehebelsystem
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
4 Produkte
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Art.-Nr.: 101188673

EX-Sicherheitszuhaltung

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

Art.-Nr.: 101194202

EX-Sicherheitszuhaltung

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

Art.-Nr.: 101190748

EX-Sicherheitszuhaltung

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

Art.-Nr.: 101186171

EX-Sicherheitszuhaltung

4 Ergebnisse gefunden

Systemkomponenten