Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
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
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
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
  1. Ex-Schaltgeräte
  2. Sicherheitszuhaltung

Sicherheitszuhaltung

EX-AZM 170

EX-AZM 170

  • •EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •hohe Zuhaltekraft
  • •1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
Zur Kategorie
EX-AZM 161

EX-AZM 161

  • •Ex-Zone 22
  • •130 mm x 114 mm x 30 mm
  • •Zuhaltekraft 2000 N
  • •6 Kontakte
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •4 Leitungseinführungen M 16 x 1.5
Zur Kategorie
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • •Ex-Zone 22
  • •Metallgehäuse
  • •130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • •Zuhaltekraft 3500N
  • •2 Schalter in einem Gehäuse
  • •einstellbare Kugelrastung bis 400 N
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •problemloses Öffnen verspannter Türen durch Kniehebelsystem
  • •2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
Zur Kategorie
EX-AZM 300

EX-AZM 300

  • •EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • •Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • •Kunststoffgehäuse
  • •Geeignet zum Anbau an Profilsysteme
  • •3 verschiedene Betätigungsrichtungen
  • •für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • •Reihenschaltung
Zur Kategorie