Gateways

SDG

SDG


  • Serielle Diagnose von bis zu 31 Sicherheitsschaltgeräten via Schmersal SD-Bus
  • Automatische Adressierung der verbundenen SD-Bus-Teilnehmer
  • Diagnose- und Konfigurationsschnittstelle für einfache Inbetriebnahme und Wartung der Anlage
  • Umfangreiche Zusatzfunktionen über integrierten Webserver
  • Langzeitspeicherung der Log-Meldungen über SD-Karte
  • Umsetzung der Status- und Diagnosedaten auf Ethernet-basierte Feldbusprotokolle

Zur Kategorie
SD-I-U

SD-I-U


  • UNIVERSAL-Gateway für die Reihenschaltung der Diagnosesignale von Sicherheitsschaltgeräten mit integriertem SD-Interface.
  • Über die Feldbusschnittstelle werden umfangreiche Status- und Diagnosedaten der SD-Geräte an die Steuerung übertragen.
  • Diagnoseleitungen von max. 31 Sicherheitsschaltgeräten in Reihe schaltbar
  • Reihenschaltung unterschiedlicher Geräte
  • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Reihenschaltung der Sicherheitskanäle und der Diagnoseleitungen im Feld.
  • Automatische Adressierung der Sicherheitsschaltgeräte im SD-Interface

Zur Kategorie
SD-I-DP-V0-2

SD-I-DP-V0-2


  • PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 zur Umsetzung serieller Diagnosesignale auf PROFIBUS DP Protokoll
  • PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 ist ein Slave im PROFIBUS
  • Schaltschrankgerät IP 10 zum Aufschnappen auf eine Normschiene

Zur Kategorie