schmersal_s_icon.png

IFL 15-300L-11TP-1312

Artikelnummer: 101126965

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Bauform M30

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

IFL 15-300L-11TP-1312

Artikelnummer (Bestellnummer)

101126965

EAN (European Article Number)

4030661277998

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002714

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002714

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Gehäusebauform

Zylinder, Gewinde

Einbaubedingungen (mechanisch)

nicht bündig

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff

Werkstoff der aktiven Flächen

Kunststoff

Werkstoff der Mutter

Kunststoff

Werkstoff der Druckscheibe

Perbunan

Bruttogewicht

124 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Leitungstülle

Ja

Mechanische Daten

Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum

4 Nm

Mechanische Daten - Schaltabstände

Nennnschaltabstand Sn

15 mm

Hinweis (Schaltabstand)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

2 m

Anschlussart

Kabel

Anzahl der Leitungsadern

4

Aderquerschnitt

0,25 mm2

Werkstoff des Leitungsmantels

PVC

Mechanische Daten - Abmessungen

ISO-Gewinde des Sensors

M30

Schlüsselweite

36 SW

Länge des Sensors

100 mm

Breite des Sensors

28 mm

Höhe des Sensors

28 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Schutzklasse

II

Elektrische Daten

Art des Spannungsbereichs

DC

Leerlaufstrom I0, typisch

5,5 mA

Bemessungsbetriebsstrom

400 mA

Schaltelement

Schließer (NO) und Öffner (NC) (antivalent)

Schutzbeschaltung integriert

Induktionsschutz

Verpolungsschutz

Schaltfrequenz, circa

100 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Spannungsfall Ud, maximum

1,5 V

Strom bei Spannungsfall Ud

0,4 A

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Zustandsanzeige

Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)

gelbe LED

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 28.06.2025, 02:53