IFL 2-12L-10TN
IFL 2-12L-10TN
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9) |
(1) | |
2 | Schaltabstand 2 mm |
4 | Schaltabstand 4 mm |
B | bedingt bündig einbaubar |
(2) | |
12 | Zylinder, Gewinde M12, Metall |
120 | Zylinder, Gewinde M12, Kunststoff |
(3) | |
ohne | Standard Bauform |
M | Miniatur Bauform |
L | Lange Bauform |
(4) | |
01 | Öffner (NC) |
10 | Schließer (NO) |
10/01 | Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum |
11 | Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent |
(5) | |
ohne | Kabel |
ST | Stecker |
T | Leitung mit Tülle |
(6) | |
ohne | Standard Steckerversion |
2 | Alternative Steckerversion |
(7) | |
N | n-schaltend |
P | p-schaltend |
(8) | |
K | Kurzschlussschutz |
1 | getaktet |
(9) | |
2033 | Edelstahlgehäuse |
- Bauform M12
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
IFL 2-12L-10TN |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101117691 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002714 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002714 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gehäusebauform |
Zylinder, Gewinde |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
bündig |
Werkstoff des Gehäuses |
Messing |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
vernickelt |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Kunststoff |
Werkstoff der Mutter |
Messing, vernickelt |
Bruttogewicht |
120 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Leitungstülle |
Ja |
Anzahl der Leitungsadern |
3 |
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum |
15 Nm |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn |
2 mm |
Hinweis (Schaltabstand) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
2 m |
Anschlussart |
Kabel |
Anzahl der Leitungsadern |
3 |
Aderquerschnitt |
0,34 mm2 |
Werkstoff des Leitungsmantels |
PVC |
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des Sensors |
M12 |
Schlüsselweite |
17 SW |
Länge des Sensors |
71 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Schutzklasse |
II |
Elektrische Daten
Art des Spannungsbereichs |
DC |
Leerlaufstrom I0, typisch |
3 mA |
Bemessungsbetriebsstrom |
200 mA |
Schaltelement |
Schließer (NO) |
Schutzbeschaltung integriert |
Induktionsschutz Verpolungsschutz Überlastschutz Kurzschlussschutz |
Schaltfrequenz, circa |
1.000 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum |
1,2 V |
Strom bei Spannungsfall Ud |
0,2 A |
Ausführung der Schaltelemente |
n-schaltend |
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status) |
gelbe LED |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.08.2025, 23:17