IFL 2-12L-10TN
IFL 2-12L-10TN
Downloads
Produkt-typebetegnelse: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9) |
(1) | |
2 | Bryterdistanse 2 mm |
4 | Bryterdistanse 4 mm |
B | Kvasi-innkapslingsbar |
(2) | |
12 | sylinder, gjenget M12, metall |
120 | sylinder, gjenget M12, plast |
(3) | |
uten | Standard konstruksjonsform |
M | miniatyregeme |
L | Lang utforming |
(4) | |
01 | Åpner (NC) |
10 | Normalt åpen kontakt (NO) |
10/01 | Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom |
11 | Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent |
(5) | |
uten | Kabel |
ST | Stik |
T | Leder med strekkavlastning |
(6) | |
uten | Standard innplugging |
2 | Alternativ innplugging |
(7) | |
N | n-type |
P | p-type |
(8) | |
K | Maks. sikringsytelse |
1 | pulsert |
(9) | |
2033 | Rustfri stålmantel |
- Konstruksjon M12
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
IFL 2-12L-10TN |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101117691 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Gobale egenskaper
Standard |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Huskonstruksjonsform |
sylinder, gjenget |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
skylle |
Kapslingsmateriale |
Messing |
Materialet for husbelegg |
nikkelbelagt |
Aktivt område |
Plast |
Materiale for muttrene |
nikkelbelagt messing |
Bruttovekt |
120 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status |
Ja |
Ledningsbøssing |
Ja |
Antall ledere |
3 |
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
15 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse |
2 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
2 m |
Konnektor stikk |
Kabel |
Number of cable wires |
3 |
Ledertverrsnitt |
0,34 mm2 |
Materiale for kabelmantel |
PVC |
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensor |
M12 |
bredde på tvers av plan |
17 AF |
Lengde på sensor |
71 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Elektriske data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
driftssstrøm |
200 mA |
Koblingselement |
Normalt åpen kontakt (NO) |
Beskyttelseskabling integrert |
induktiv interferensbeskyttelse Beskyttet mot omvendt polaritet Overlastsikring Maks. sikringsytelse |
Brytefrekvens, cirka |
1.000 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Koblingsutgang |
n-type |
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul lysdiode |
Note
Note (General) |
I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.08.2025, 10:13