schmersal_s_icon.png

M 630-11-2-A30-II

Artikelnummer: 151146140

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Kunststoffgehäuse
  • Löt-, Steck- oder Universalanschluss

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

M 630-11-2-A30-II

Artikelnummer (Bestellnummer)

151146140

EAN (European Article Number)

4030661527772

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Werkstoff des Betätigers

Kunststoff, Thermoplast

Werkstoff des Hebels

Edelstahl

Bruttogewicht

7 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

1

Anzahl der Schließer

1

Mechanische Daten

Betätigungselement

Hebel Form A

Mechanische Lebensdauer, minimum

30.000.000 Schaltspiele

Kontaktöffnungsweite

0,9 mm

Betätigungsgeschwindigkeit, minimum

1 mm/min

Hinweis (Umschaltzeit)

Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit

Schaltpunktwiederholgenauigkeit

0,05 mm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Lötanschluss

Anschlussquerschnitt, maximum

1,5 mm²

Umgebungsbedingungen

Schutzart des Gehäuses

IP40

Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse

IP00

Umgebungstemperatur

-30 ... +120 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Verschmutzungsgrad

2

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Schaltelement

Wechsler mit Einfachunterbrechung

Schaltprinzip

Sprungschaltung mit Reibkontakt

Prelldauer, maximum

5 ms

Maximale Schalthäufigkeit

10.000 /h

Umschaltzeit, maximum

30 ms

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 18.09.2025, 12:03