Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
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
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
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
  1. Aufbaugehäuse MBK
  2. MBK
MBK

MBK

  • temperaturbeständige Ausführung (bis 100°C)
  • Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
  • Schutzart IP67
  • abgestimmt auf robuste Befehlsgeräte
  • 2 Leitungseinführungen M20
3 Produkte
MBK311/2PE

MBK311/2PE

Art.-Nr.: 103013734

Aufbaugehäuse

MBK311

MBK311

Art.-Nr.: 101008556

Aufbaugehäuse

MBK311/GB

MBK311/GB

Art.-Nr.: 101018717

Aufbaugehäuse

3 Ergebnisse gefunden