MBK311/2PE
Artikelnummer:103013734

Produktmerkmale
- temperaturbeständige Ausführung (bis 100°C)
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Schutzart IP67
- abgestimmt auf robuste Befehlsgeräte
- 2 Leitungseinführungen M20
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungMBK311/2PE
Artikelnummer (Bestellnummer)103013734
EAN (European Article Number)4030661492049
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC000200
ETIM Nummer, Version 6.0EC000200
Allgemeine Daten
BauformAufbaugehäuse
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Polyamid, selbstverlöschend
Farbe des GehäuseoberteilsRAL 7021 (Grauschwarz)
Farbe des GehäuseunterteilsRAL 7021 (Grauschwarz)
Bruttogewicht200g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Löcher Kabeldurchführung zum AusschlagenJa
ErdungsanschlussJa
Anzahl der Befehlsstellen1
Anzahl der mechanischen Anschlüsse2
Anzahl der Kabeldurchführungen2
Mechanische Daten
Position der Kabeldurchführungrechts und links
Ausführung der Befestigungsschrauben4x M4
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussbezeichnungPE
Leitungseinführung2 x M20
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge85mm
Breite85mm
Höhe84mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Rastermaß70 x 70mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-40 ... +100 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.10.2026, 02:33