MONTAGEPLATTE AZ/AZM200
Artikelnummer:
101188600
MONTAGEPLATTE AZ/AZM200
Artikelnummer:
101188600
- Montageplatte für die einfache und schnelle Montage
- Metall, pulverbeschichtet
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
MONTAGEPLATTE AZ/AZM200 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101188600 |
EAN (European Article Number) |
4030661517322 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
pulverbeschichtet |
Werkstoff |
Metall |
Farbe des Produktes |
schwarz |
Bruttogewicht |
458 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
300 mm |
Höhe |
40 mm |
Tiefe |
5 mm |
Lieferumfang
Lieferumfang |
1x Montageplatte |
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination) |
AZM 200 / AZM 201 |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Montagebeispiel
Produktgrafik (Explosionszeichnung)
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.05.2024, 17:24