Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Schutzgehäuse IP69
  2. PH-440COM
PH-440COM

PH-440COM

  • Schutzgehäuse für SLC/SLG440COM
  • Sehr robustes Schutzrohr aus Polycarbonat
  • Schlagfest - Bruchfest - Kratzfest
  • Membrane und Montagewinkel aus Edelstahl
  • Endkappen und Kabeleinführung aus Polyamid
  • Schutzart IP69
  • ECOLAB zertifiziert
4 Produkte
PH-COM4-ER-01

PH-COM4-ER-01

Art.-Nr.: 103026840

Schutzgehäuse für Serie SLC/SLG440COMSchutzfeldhöhen 330 mm ... 490 mm

PH-COM4-ER-02

PH-COM4-ER-02

Art.-Nr.: 103026841

Schutzgehäuse für Serie SLC/SLG440COMSchutzfeldhöhen 500 mm ... 890 mm

PH-COM4-ER-03

PH-COM4-ER-03

Art.-Nr.: 103026843

Schutzgehäuse für Serie SLC/SLG440COMSchutzfeldhöhen 900 mm ... 1290 mm

PH-COM4-ER-04

PH-COM4-ER-04

Art.-Nr.: 103026844

Schutzgehäuse für Serie SLC/SLG440COMSchutzfeldhöhen 1370 mm ... 1770 mm

4 Ergebnisse gefunden