PH-COM4-ER-01
Artikelnummer:103026840

Produktmerkmale
- Schutzgehäuse für SLC/SLG440COM
- Sehr robustes Schutzrohr aus Polycarbonat
- Schlagfest - Bruchfest - Kratzfest
- Membrane und Montagewinkel aus Edelstahl
- Endkappen und Kabeleinführung aus Polyamid
- Schutzart IP69
- ECOLAB zertifiziert
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nur in Kombination mit dem passenden SLC/SLG bestellbar.
Produkt-TypbezeichnungPH-COM4-ER-01
Artikelnummer (Bestellnummer)103026840
EAN (European Article Number)4030661517209
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC002549
ETIM Nummer, Version 6.0EC002549
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesPolycarbonat
Werkstoff der EndkappenPA6
Bruttogewicht1.800g
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung10m
AnschlussartKabelverschraubung fest integriert
Anschluss Stecker, EmpfängerEinbaustecker M12, 5-polig
Anschluss Stecker, SenderEinbaustecker M12, 4-polig
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe, minimum330mm
Höhe, maximum490mm
Durchmesser Schutzrohr50mm
Durchmesser Endkappen60mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP69
Umgebungstemperatur-10 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +75 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.11.2026, 02:05