Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Sicherheitssteuerungen
  2. PROTECT PSC1

PROTECT PSC1

PSC1-10

PSC1-10

  • •Modular erweiterbar auf bis zu 64 sichere Ein-/Ausgänge
  • •4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen
  • •14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
  • •2 Meldeausgänge
  • •2 sichere Relaiskontakte
Zur Kategorie
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modular erweiterbar auf bis zu 272 sichere Ein-/Ausgänge
  • •Sichere Achsüberwachung nach EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) für bis zu 12 Achsen
  • •4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen
  • •14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
  • •20 umschaltbare, sichere Ein-/Ausgänge
  • •6 Meldeausgänge
  • •2 sichere Relaisausgänge
  • •2 sichere Relaiskontakte
Zur Kategorie
Erweiterungsmodule

Erweiterungsmodule

Zur Kategorie
Zubehör

Zubehör

Zur Kategorie

Programmierbare Sicherheitssteuerungen PROTECT PSC1

Die programmierbare Sicherheitssteuerung PROTECT PSC1 besteht aus frei programmierbaren Kompaktsteuerungen sowie I/O-Erweiterungsmodulen. Diese gewährleisten die sichere Signalverarbeitung von NOT-HALT-Schaltern, Lichtgittern, Schutztürschaltern und weiteren elektronischen und mechanischen Sicherheitsschaltgeräten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Achsen mithilfe von zahlreichen Funktionen sicher zu überwachen. Eine Verbindung zu allen gängigen Feldbussystemen kann mit dem universellen Kommunikationsinterface aufgebaut werden. Hierbei wird das benötigte Feldbusprotokoll bequem per Software ausgewählt und eingestellt.

Alle Baureihen weisen ein sehr hohes Qualitätsniveau und eine lange Lebensdauer auf. Sie sind modular aufgebaut und können daher optimal an den individuellen Anwendungsfall angepasst werden.