Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Sichere Signalverarbeitung
  2. Sicherheitssteuerungen

Sicherheitssteuerungen

PROTECT PSC1

PROTECT PSC1

  • •Frei programmierbar
  • •Für Sicherheitsfunktionen bis PL e nach ISO 13849-1 einsetzbar
  • •Weitreichende Diagnosemöglichkeiten
  • •Offline Simulation
  • •Modular erweiterbar auf bis zu 272 sichere Ein-/Ausgänge
  • •Sichere Achsüberwachung nach EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) für bis zu 12 Achsen
Zur Kategorie
Konfigurator PROTECT PSC1

Konfigurator PROTECT PSC1

Zur Kategorie
PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

  • •Ersetzt bis zu 8 Sicherheitsrelais bis PL e / SIL 3
  • •Einfache und flexible Parametrierung
  • •Keine Programmierkenntnisse erforderlich
  • •18 sichere Eingänge zur redundanten Abfrage von allen gängigen Sicherheitssensoren
  • •4 sichere Halbleiterausgänge
  • •2 sichere Relaisausgänge
  • •4 optionale Meldeausgänge
  • •Fehler- und Statusmeldung im Klartext
  • •Mehrsprachige Menüführung per Farbdisplay
Zur Kategorie