Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Positionsschalter
  2. PS215

PS215

PS215 Druckbolzen S200

PS215 Druckbolzen S200

  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Betätigungselement aus Kunststoff
  • •Durchmesser Betätigungselement 6 mm
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS215 Druckbolzen S211

PS215 Druckbolzen S211

  • •Druckbolzen Edelstahl Ø 10,3 mm
  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS215 Rollendruckbolzen R200

PS215 Rollendruckbolzen R200

  • •Kunststoffrolle Ø 9,5 mm
  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS215 Rollendruckbolzen R201

PS215 Rollendruckbolzen R201

  • •Edelstahlrolle Ø 9,5 mm
  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS215 Rollendruckbolzen R220

PS215 Rollendruckbolzen R220

  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
  • •mit Abstandshülse zur Rolle
Zur Kategorie
PS215 Rollenhebel K200

PS215 Rollenhebel K200

  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS215 Rollenhebel K210

PS215 Rollenhebel K210

  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS215 Rollenschwenkhebel H200

PS215 Rollenschwenkhebel H200

  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS215 Rollenschwenkhebel H202

PS215 Rollenschwenkhebel H202

  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS215 Rollenschwenkhebel H230

PS215 Rollenschwenkhebel H230

  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS215 Rollenschwenkhebel H232

PS215 Rollenschwenkhebel H232

  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS215 Rollenschwenkhebel N200

PS215 Rollenschwenkhebel N200

  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS215 Rollenschwenkhebel N201

PS215 Rollenschwenkhebel N201

  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
  • •mit Edelstahlrolle
Zur Kategorie
PS215 Stabschwenkhebel J200

PS215 Stabschwenkhebel J200

  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Betätigungselement aus Kunststoff
  • •Durchmesser Betätigungselement 6 mm
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS215 Stabschwenkhebel J201

PS215 Stabschwenkhebel J201

  • •nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • •Rundstab aus Stahl
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Durchmesser Betätigungselement 6 mm
Zur Kategorie
PS215 Winkelhebel K230

PS215 Winkelhebel K230

  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS215 Winkelhebel K231

PS215 Winkelhebel K231

  • •mit Edelstahlrolle
  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS215 Winkelhebel K240

PS215 Winkelhebel K240

  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS215 Winkelhebel K250

PS215 Winkelhebel K250

  • •Metallgehäuse
  • •Bauform nach EN 50047
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie