Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. PS215
  2. PS215 Druckbolzen S200
PS215 Druckbolzen S200

PS215 Druckbolzen S200

  • Metallgehäuse
  • Bauform nach EN 50047
  • Betätigungselement aus Kunststoff
  • Durchmesser Betätigungselement 6 mm
  • mit LED erhältlich
20 Produkte
PS215-T02-S200

PS215-T02-S200

Art.-Nr.: 103014978

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-T03-S200

PS215-T03-S200

Art.-Nr.: 103014980

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-T11-S200

PS215-T11-S200

Art.-Nr.: 103014977

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-T12-S200

PS215-T12-S200

Art.-Nr.: 103014979

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-Z02-S200

PS215-Z02-S200

Art.-Nr.: 103014953

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-Z12-S200

PS215-Z12-S200

Art.-Nr.: 103014954

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-Z02-M16-S200

PS215-Z02-M16-S200

Art.-Nr.: 103033502

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-T20-S200

PS215-T20-S200

Art.-Nr.: 103027431

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-T11UE-S200

PS215-T11UE-S200

Art.-Nr.: 103027433

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-Z11A1-S200

PS215-Z11A1-S200

Art.-Nr.: 103028134

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-T11-S200-T-2980

PS215-T11-S200-T-2980

Art.-Nr.: 103030639

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-T12-ST-S200

PS215-T12-ST-S200

Art.-Nr.: 103032461

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-T21-S200

PS215-T21-S200

Art.-Nr.: 103027432

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-T02H-S200

PS215-T02H-S200

Art.-Nr.: 103027434

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-Z11-S200

PS215-Z11-S200

Art.-Nr.: 103014952

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-T11-M16-S200

PS215-T11-M16-S200

Art.-Nr.: 103033498

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-Z11-M16-S200

PS215-Z11-M16-S200

Art.-Nr.: 103033500

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-T02-M16-S200

PS215-T02-M16-S200

Art.-Nr.: 103033501

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-Z11-ST-S200

PS215-Z11-ST-S200

Art.-Nr.: 103046696

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS215-Z12-G-ST-S200

PS215-Z12-G-ST-S200

Art.-Nr.: 103053908

20 Ergebnisse gefunden