PS215-T11-S200-T-2980
Artikelnummer:103030639


Produktmerkmale
- mit Neopren-Balg (LABS frei)
- Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Metallgehäuse
- Bauform nach EN 50047
- Betätigungselement aus Kunststoff
- Durchmesser Betätigungselement 6 mm
- mit LED erhältlich