PS315-Z12-N306
Artikelnummer:103048816


Produktmerkmale
- Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- mit Gummirolle 50 mm Durchmesser
- Metallgehäuse
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
- Bauform nach EN 50041
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- längenverstellbar in 2 mm Schritten
- mit LED erhältlich