Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. PS316
  2. PS316 Rollenschwenkhebel H326
PS316 Rollenschwenkhebel H326

PS316 Rollenschwenkhebel H326

  • mit Gummirolle 50 mm Durchmesser
  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Bauform nach EN 50041
5 Produkte
PS316-T11-H326

PS316-T11-H326

Art.-Nr.: 103027585

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS316-T11UE-H326

PS316-T11UE-H326

Art.-Nr.: 103034522

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS316-T12-H326

PS316-T12-H326

Art.-Nr.: 103027586

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS316-Z11-H326

PS316-Z11-H326

Art.-Nr.: 103032038

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS316-T02-H326

PS316-T02-H326

Art.-Nr.: 103034523

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

5 Ergebnisse gefunden