Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Positionsschalter
  2. PS316

PS316

PS316 Druckbolzen S200

PS316 Druckbolzen S200

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50041
Zur Kategorie
PS316 Druckbolzen S300

PS316 Druckbolzen S300

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50041
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS316 Rollendruckbolzen R300

PS316 Rollendruckbolzen R300

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50041
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS316 Rollendruckbolzen R302

PS316 Rollendruckbolzen R302

  • •mit Messingrolle
  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50041
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS316 Rollenhebel K360

PS316 Rollenhebel K360

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50041
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS316 Rollenhebel K370

PS316 Rollenhebel K370

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50041
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS316 Rollenschwenkhebel H300

PS316 Rollenschwenkhebel H300

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50041
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS316 Rollenschwenkhebel H310

PS316 Rollenschwenkhebel H310

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50041
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS316 Rollenschwenkhebel N301

PS316 Rollenschwenkhebel N301

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50041
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS316 Rollenschwenkhebel H326

PS316 Rollenschwenkhebel H326

  • •mit Gummirolle 50 mm Durchmesser
  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50041
Zur Kategorie
PS316 Rollenschwenkhebel H330

PS316 Rollenschwenkhebel H330

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50041
Zur Kategorie
PS316 Rollenschwenkhebel N300

PS316 Rollenschwenkhebel N300

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50041
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS316 Rollenschwenkhebel N306

PS316 Rollenschwenkhebel N306

  • •mit Gummirolle 50 mm Durchmesser
  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50041
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS316 Rollenschwenkhebel N308

PS316 Rollenschwenkhebel N308

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50041
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS316 Rollenschwenkhebel N360

PS316 Rollenschwenkhebel N360

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50041
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS316 Rollenschwenkhebel N370

PS316 Rollenschwenkhebel N370

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50041
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS316 Stabschwenkhebel J300

PS316 Stabschwenkhebel J300

  • •Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Bauform nach EN 50041
  • •Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • •längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie