Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. PS316
  2. PS316 Stabschwenkhebel J300
PS316 Stabschwenkhebel J300

PS316 Stabschwenkhebel J300

  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Bauform nach EN 50041
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • mit LED erhältlich
6 Produkte
PS316-T11-J300

PS316-T11-J300

Art.-Nr.: 103015163

Positionsschalter

PS316-T12-J300

PS316-T12-J300

Art.-Nr.: 103015164

Positionsschalter

PS316-Z11-J300

PS316-Z11-J300

Art.-Nr.: 103015143

Positionsschalter

PS316-Z12-J300

PS316-Z12-J300

Art.-Nr.: 103015144

Positionsschalter

PS316-Z11-ST-J300

PS316-Z11-ST-J300

Art.-Nr.: 103037280

Positionsschalter

PS316-Z12-ST-J300

PS316-Z12-ST-J300

Art.-Nr.: 103038021

Positionsschalter

6 Ergebnisse gefunden