Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. PS316
  2. PS316 Rollenschwenkhebel N308
PS316 Rollenschwenkhebel N308

PS316 Rollenschwenkhebel N308

  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Bauform nach EN 50041
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • mit LED erhältlich
2 Produkte
PS316-Z11-ST-N308

PS316-Z11-ST-N308

Art.-Nr.: 103038526

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS315-T12-ST-N308

PS315-T12-ST-N308

Art.-Nr.: 103051488

2 Ergebnisse gefunden