Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. PS316
  2. PS316 Rollenschwenkhebel N370
PS316 Rollenschwenkhebel N370

PS316 Rollenschwenkhebel N370

  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Bauform nach EN 50041
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • mit LED erhältlich
2 Produkte
PS316-Z11-N370

PS316-Z11-N370

Art.-Nr.: 103028175

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS316-Z11-N370-I

PS316-Z11-N370-I

Art.-Nr.: 103028177

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

2 Ergebnisse gefunden