schmersal_s_icon.png

PSC1-C-10

Artikelnummer: 103012194

  • Frei parametrierbare Ein-/Ausgänge, 2 A p-schaltend
  • Anschluss für alle gängigen Sicherheitsschaltgeräte bis PL e nach ISO 13849-1
  • Modular erweiterbar auf bis zu 64 sichere Ein-/Ausgänge
  • 4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen
  • 14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
  • 2 Meldeausgänge
  • 2 sichere Relaiskontakte

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

PSC1-C-10

Artikelnummer (Bestellnummer)

103012194

EAN (European Article Number)

4030661482101

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-24-22-07

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-24-22-07

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-24-22-07

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000236

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000236

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

cULus

Allgemeine Daten

Bruttogewicht

500 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Pulsausgang (Taktausgang)

2

Anzahl der Relais Ausgang (1-kanalig)

2

Anzahl der sicheren digitalen Eingänge

14

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

4

Anzahl der Meldeausgänge

2

Anzahl der Erweiterungsbaugruppen, maximal

2

Sicherheitsbetrachtung

Performance Level, bis

e

Kategorie

4

PFH-Wert

1,26 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

3

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Befestigung

auf Normschiene aufschnappbar

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussquerschnitt, minimum

0,2 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Aderquerschnitt, minimum

24 AWG

Aderquerschnitt, maximum

12 AWG

Anschluss (mechanisch)

abnehmbare Schraubklemmen

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

45 mm

Höhe

100 mm

Tiefe

115 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP20

Umgebungstemperatur

+0 ... +50 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Relative Feuchtigkeit, minimum

5 %

Relative Feuchtigkeit, maximum

85 %

Hinweis (Relative Feuchtigkeit)

nicht kondensierend

Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum

2.000 m

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

2

Elektrische Daten

Betriebsspannung

24 VDC -15 % / +20 %

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Bemessungsbetriebsstrom

2.000 mA

Ausführung der Schaltelemente

Ausgänge umschaltbar zu 2x pn-schaltend

Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

2 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

2 A

Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Elektromagnetische Verträglichkeit

DIN EN 62061

DIN EN 61800-3

Störaussendung

DIN EN 61000-6-4

Störfestigkeit

DIN EN 61000-6-7

DIN EN 61326-3

DIN EN 61000-6-2

Lieferumfang

Lieferumfang

Rückwandbusverbinder

Anschlussklemmen

Sprachfilter

Gerätebeschreibungsdateien

SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

103056630 PSC1-C-10
  • Frei parametrierbare Ein-/Ausgänge, 2 A p-schaltend
  • Anschluss für alle gängigen Sicherheitsschaltgeräte bis PL e nach ISO 13849-1
  • Modular erweiterbar auf bis zu 64 sichere Ein-/Ausgänge
  • 4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen
  • 14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
  • 2 Meldeausgänge
  • 2 sichere Relaiskontakte

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:PSC1
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Sichere Kompaktsteuerung, mit oder ohne Achsüberwachung;I/O-Erweiterungsmodule, mit oder ohne Relaiserweiterung
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 61800-5-2:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 Teile 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5526.01/21
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 25. August 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 12.07.2025, 12:56